Termékek közzététele
Frame planter - 730 L
Nola

Frame planter - 730 L

3.6/5 csillag3.6(27 vélemény)
Few designers create containers as artfully as the Stockholm-based duo Broberg & Ridderstråle, whose designs include cube and rectilinear planters. This set of planters is characterised by sides that taper inwards and upwards from the base, meeting the upper rim at an inner point, making the upper part of the frame visible while concealing the lower half. By making the frame visible, it creates a wide rim and provides handles. The planters have an eye-catching trompe l’oeil effect that may trick the eye, but not the hand. Design: Broberg & Ridderstråle.
Specifikáció
  • Volume: 730 L. Alos available in 120-litre, 130-litre, or 340-litre versions. Fully assembled. The planters are made from rust-resistant sheet steel powder-coated in Noir 200 Sablé. Non standard colours for an additional fee. Freestanding. Can be attached to the surface with M10 bolts. Maintenance: Scratches can be repainted with alkyd oil enamel.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóframe_planter_730l
  • TermékcsaládPlanting
  • TermékcsoportPlanters
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-12-07
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)920
  • Szélesség (mm)950
  • Mélység (mm)950
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagPorral bevont acél
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
  • Nettó tömeg (kg)55
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kültéri bútor
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56
  • Uniclass 2015 kódPr_40_50
  • Uniclass 2015 leírásFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
  • OmniClass szám23-21 00 00
  • OmniClass névFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II kódE2010
  • CSI Uniformat II névFixed Furnishings
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
Hasonló termékek

4.3/5 csillag 4.3 (83)
4.5/5 csillag 4.5 (37)
3.8/5 csillag 3.8 (68)
4.2/5 csillag 4.2 (32)
4.1/5 csillag 4.1 (8)