Termékek közzététele
Gard table
Gard table
Gard table
Gard table
Gard table
    Nola

    Gard table

    3.8/5 csillag3.8(5 vélemény)

    Table in two lengths. The long version of the table can be extended by 40 cm in length to provide extra accessibility to wheelchair users. Gard is robust enough for year-round outdoor use, yet stylish enough to complement indoor spaces too.

    Specifikáció
    • Dimensions

      height: 78 cm
      length: 113 cm / 165 cm
      width: 75 cm
      weight: 33 kg, 41 kg

      Product number:

      U33-11 Gard table 113 cm
      SU33-11 Gard table 165 cm
      SU33-11T Gard table for wheelchair

      Assembly:

      Supplied partially assembled.

      Variants:

      The table is available in two different lengths, also adapted for wheelchairs. Part of the Gard furniture group.

      Materials:

      Electro-galvanized and powder-coated steel in standard RAL 3016, black RAL 9005 and gray, Gris 2150 Sablé. Table top in Accoya wood or Sioo-oak.

      Additional description number:

      Sioo for Sioo oak
      R for red RAL 3016
      S for black RAL 9005
      GR for gray, GRIS 2150 Sablé
      P for extension table
      T for wheelchair adaptation (available only for Gard table 165 cm)
      C for any color, at an additional cost.

      Placement:

      Detached or attachable.

      Maintenance:

      Damaged steel parts are improved with alkyd paint if necessary. Accoya is maintenance-free.

      Examples:

      Public environments outdoors, courtyards, schools, parks and squares.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítógard-table
    • TermékcsaládFurniture
    • TermékcsoportTables
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-10-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)780
    • Szélesség (mm)1650
    • Mélység (mm)750
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPorral bevont acél
    • Másodlagos anyagFa
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)41
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kültéri bútor
    • IFC besorolásBútor
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50
    • Uniclass 2015 leírásFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
    • OmniClass szám23-21 00 00
    • OmniClass névFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II kódE2010
    • CSI Uniformat II névFixed Furnishings
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
    Hasonló termékek

    3.8/5 csillag 3.8 (66)
    4.2/5 csillag 4.2 (32)
    4.3/5 csillag 4.3 (81)
    4.0/5 csillag 4.0 (35)
    3.6/5 csillag 3.6 (18)