Termékek közzététele
Goggle 2 bicycle bollard
Nola

Goggle 2 bicycle bollard

The Goggle 2 bicycle bollard is an efficient combination of metal hoops and a freestanding pole. Sleek metal rings at the top provide fixtures where bicycles can be securely locked. The bicycle bollards can be positioned in a long row or arranged in curving shapes to complement the landscape around them.
Specifikáció
  • The ground-mounted version is extended by 40 cm for casting in concrete. The attachable version is fitted to a base plate that bolts to the ground. Powder coated steel in various colours Fully assembled.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítógoggle2_bicycle_bollard
  • TermékcsaládBicycle environment
  • TermékcsoportBicycle bollards
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-12-07
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)900
  • Szélesség (mm)450
  • Mélység (mm)80
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagPorral bevont acél
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
  • Nettó tömeg (kg)10
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kültéri bútor
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56
  • Uniclass 2015 kódPr_40_50
  • Uniclass 2015 leírásFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
  • OmniClass szám23-21 00 00
  • OmniClass névFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II kódE2010
  • CSI Uniformat II névFixed Furnishings
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
Hasonló termékek

3.8/5 csillag 3.8 (68)
4.3/5 csillag 4.3 (82)
4.0/5 csillag 4.0 (35)
3.6/5 csillag 3.6 (18)
3.6/5 csillag 3.6 (20)