Termékek közzététele
Hinken litter bin - 40 L
Nola

Hinken litter bin - 40 L

Hinken litterbin made in plastic-fibre is spacious, yet simple. The smooth contours and gleaming surfaces of this sleek design makes it a perfect complement to contemporary spaces. The Recycle Bin is adapted for example cans, paper and glass. The litterbin is made in standard colours White or Anthracite gray. Also available in a smaller version, Hinken 40, and as a planter. Design: Thomas Bernstrand.
Specifikáció
  • Volume: 300 L. Hinken is available as a litterbin or as a planter. A smaller version of the litterbin is Hinken 40. Made in standard colours white or anthracite and can be produced in non-standard colours for an additional fee. MaterialsThe literbin is made from gel-coated fibreglass or aluminium. The lid is made of zinc plated, chromated and powder coated steel. Standard colors: White RAL 9010 or Anthracite RAL 7016. The bucket is intended for receptacles 190-240 L. Dimensions 700/450 x 1400 x 0.04 mm. Please contact Nola for further information. Attachable with bolts to the surface with three M10 bolts. The bolts are not included. Products manufactured in fiberglass or reinforced plastic normally requires no maintenance. Clean with mild detergent.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóhinken_litter_bin40
  • TermékcsaládLitter bins
  • TermékcsoportLitter bins
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-05-30
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)760
  • Szélesség (mm)410
  • Mélység (mm)410
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜvegszál
  • Másodlagos anyagPorral bevont acél
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTájkertészet - Szemétgyűjtés és újrahasznosítás
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56
  • Uniclass 2015 kódPr_40_50
  • Uniclass 2015 leírásFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
  • OmniClass szám23-21 00 00
  • OmniClass névFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II kódE2010
  • CSI Uniformat II névFixed Furnishings
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
Hasonló termékek

3.8/5 csillag 3.8 (68)
4.3/5 csillag 4.3 (82)
4.0/5 csillag 4.0 (35)
4.2/5 csillag 4.2 (32)
3.6/5 csillag 3.6 (20)
3.6/5 csillag 3.6 (18)