Termékek közzététele
Hjorthagen backed bench
Nola

Hjorthagen backed bench

This backed bench, like the table, armchairs and benches in the Hjorthagen family, carry on the Swedish tradition of painted furniture. Painted in alkyd oil enamel, the bench is durable enough for year-round use outdoors. An unpainted version of the bench is also available in oiled oak, which showcases the natural beauty of wood grain. Design: Peter Brandt.
Specifikáció
  • The slats in the seat and backrest measure 32 mm x 192 mm. Delivered in parts. To be assembled with the bolts enclosed. Variants: Oiled oak or painted pine. The slats in the seat and backrest are made from profile-planed glue-laminated pine. The wood is painted with alkyd oil enamel in standard colours NCS S 3060-Y20R, NCS S 0502-Y, NCS S 8010-B90G or NCS S 4550-Y80R. The legs are fitted with plastic feet. Freestanding. The bench can be secured to the ground with fixtures ordered separately. Maintenance: Oiled wooden slats should be re-oiled once or twice a year. Over time the wood will darken. Painted pine can be treated as needed with alkyd oil enamel.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóhjorthagen_backed_bench
  • TermékcsaládFurniture
  • TermékcsoportBacked benches
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-05-30
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)890
  • Szélesség (mm)1860
  • Mélység (mm)550
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
  • Nettó tömeg (kg)22
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kültéri bútor
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56
  • Uniclass 2015 kódPr_40_50
  • Uniclass 2015 leírásFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
  • OmniClass szám23-21 00 00
  • OmniClass névFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II kódE2010
  • CSI Uniformat II névFixed Furnishings
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
Hasonló termékek

4.5/5 csillag 4.5 (37)
4.2/5 csillag 4.2 (32)
4.3/5 csillag 4.3 (82)