Termékek közzététele
Hoop bicycle bollard
Nola

Hoop bicycle bollard

The Hoop bicycle stand is a multi-functional urban design that can also function as a bollard. The design is simple, consisting of a single aluminium post where multiple bicycles can be securely fastened. The upper ring is positioned so that locks can be attached securely from any direction. Like threading a needle, locks, chains and steel cables are easily wound through the ring or attached to the base. Design: Broberg & Ridderstråle
Specifikáció
  • Fully assembled. Variants: Ground-mounted or attachable. Materials: All steel parts are formed by sand-moulded casting and powder-coated in Noir 200 Sable. Placement: The ground-mounted version is extended for mounting beneath the surface of the ground. The attachable version should be bolted to a precast concrete foundation with M10 bolts. Bolts are not included. Maintenance: Any scratches to the paint finish can be repainted using alkyd oil enamel. Character: The Hoop bicycle stand is a striking design where multiple bicycles can be securely fastened.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóhoop_bicycle_bollard
  • TermékcsaládBicycle environment
  • TermékcsoportBicycle bollards
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-12-07
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)900
  • Szélesség (mm)270
  • Mélység (mm)45
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
  • Nettó tömeg (kg)10
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kültéri bútor
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56
  • Uniclass 2015 kódPr_40_50
  • Uniclass 2015 leírásFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
  • CSI UniFormat II kódE2010
  • CSI Uniformat II névFixed Furnishings
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
Hasonló termékek

3.8/5 csillag 3.8 (68)
4.0/5 csillag 4.0 (35)
4.3/5 csillag 4.3 (82)
4.2/5 csillag 4.2 (32)
3.6/5 csillag 3.6 (18)