Termékek közzététele
Island Picnic Table
Nola

Island Picnic Table

The Island furniture group challenges the traditional and rectangular bench table with its organic and asymmetrical shapes. Tables and benches with varying widths on the sides bring out a sense of playfulness in the arrangement while inviting people to sit in various ways. By placing multiple tables lengthwise, seating arrangements can be created where everyone can see each other.

The furniture is crafted from wood and hot-dip galvanized steel and can be purchased individually, with or without armrests on the sofa and bench, as well as in groups. The pieces are cast or bolted to the ground.

Island was originally developed for an art decoration project in Sundbyberg, Stockholm, for which the design duo Färg & Blanche created the product.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóisland-picnic-table
  • TermékcsaládFurniture
  • TermékcsoportBenches
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-01-24
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)785
  • Szélesség (mm)2140
  • Mélység (mm)1710
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagFa
  • Nettó tömeg (kg)80
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kültéri bútor
  • IFC besorolásBútor
  • ETIM-kódEG017960
  • ETIM-névFurniture
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFurniture
  • OmniClass szám23-11 29 00
  • OmniClass névSite Furnishings

Hasonló termékek

4.2/5 csillag 4.2 (32)
3.8/5 csillag 3.8 (68)
4.3/5 csillag 4.3 (84)
4.5/5 csillag 4.5 (37)
4.1/5 csillag 4.1 (7)