Termékek közzététele
Kajen bench
Nola

Kajen bench

This bench may be created from conventional wooden slats, but its design is completely unique. The seat sits atop simple structural supports at either side to form a simple and practical design. This bench can be paired with other seating in the Kajen series, such as the backed bench and footrest, or the standard Kajen bench with a backrest and armrests. Design: Thomas Bernstrand.
Specifikáció
  • The seat attaches to the legs with bolts provided. The seat and backrest are crafted in slats made from alkyd oil enameled pine or FSC-certified Ipé wood. The standard colour for pine is light grey NCS S5502-B. The armrests are made of bent steel plate. The legs are made of bent steel plate. All steel pieces are zinc-electroplated, chromed and powder-coated in Noir 200 Sablé. Other colours are available at an extra cost. Non standard colours for an additional fee.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítókajen_bench
  • TermékcsaládFurniture
  • TermékcsoportBenches
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-05-30
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)460
  • Szélesség (mm)1800
  • Mélység (mm)400
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagFa
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kültéri bútor
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56
  • Uniclass 2015 kódPr_40_50
  • Uniclass 2015 leírásFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
  • OmniClass szám23-21 00 00
  • OmniClass névFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II kódE2010
  • CSI Uniformat II névFixed Furnishings
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
Hasonló termékek

4.2/5 csillag 4.2 (32)
4.5/5 csillag 4.5 (37)
4.3/5 csillag 4.3 (82)
4.0/5 csillag 4.0 (35)