Termékek közzététele
Kajen table
Nola

Kajen table

Part of the Kajen furniture group, this efficient table is constructed from wooden slats and sized to suit the seating in the range. The bent steel legs can be bolted to the ground, anchoring the table permanently in place. The table can be paired with Kajen benches to create a setting for outdoor dining or recreation. Placed in environments where the Kajan Mini or other Kajan benches are installed, the table becomes part of a coordinating furniture suite that makes diverse space more uniform. The table can be accessorised by a tray and menu holder from the Kajen group. Design: Thomas Bernstrand.
Specifikáció
  • Some assembly required. The tabletop bolts to the legs and metal parts. Available in standard lengths of 120 cm, 180 cm and 300 cm. The table can be paired with seating in the Kajen furniture group. The legs and frame are made in steel. All steel parts are galvanised and powder-coated in Noir 200 Sablé. Other colours are available upon request and for an additional fee. The slats are crafted in painted pine or oiled FSC-certified Ipé. The standard colour for pine is light grey NCS S5502-B. PlacementThe table bolts to the ground at two attachment points. Maintenance: Please see http://www.nola.se/sv/underhall.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítókajen_table
  • TermékcsaládFurniture
  • TermékcsoportTables
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-05-30
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)720
  • Szélesség (mm)1800
  • Mélység (mm)745
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagFa
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kültéri bútor
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56
  • Uniclass 2015 kódPr_40_50
  • Uniclass 2015 leírásFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
  • OmniClass szám23-21 00 00
  • OmniClass névFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II kódE2010
  • CSI Uniformat II névFixed Furnishings
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
Hasonló termékek

4.2/5 csillag 4.2 (32)
4.5/5 csillag 4.5 (37)
4.3/5 csillag 4.3 (82)
4.0/5 csillag 4.0 (35)