Termékek közzététele
Kalmar table - 60 cm Ø
Nola

Kalmar table - 60 cm Ø

Each piece of the Kalmar furniture group blends modern design with ergonomic form in an elegant indoor-outdoor style. The seats are angled slightly to make the chair and benches more comfortable, and the backrests are crafted with a subtle curve that cradles the spine. The bench is a favourite choice for quayside areas and parks with panoramas over the landscape, enabling those seated to relax comfortably while they enjoy the view. Design: Lars Gunnars.
Specifikáció
  • The backed bench and armchair are fully assembled. The tables are delivered in parts for easy assembly. Oiled oak or mahogny, and alkyd oil enamel on pine grey or reddish-brown are standard for table, backed bench and armchair. Oiled teak on demand. Freestanding and attachable. The benches and tables can be attached by using the U11-08 four-piece set of fittings. Maintenance: Oiled wood should be reoiled regularly, at least twice a year. Over time oak darkens and teak turns grey. Painted pine can be repainted with alkyd oil enamel as required.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítókalmar_table_round
  • TermékcsaládFurniture
  • TermékcsoportTables
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-12-07
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)700
  • Szélesség (mm)600
  • Mélység (mm)600
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagFa
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kültéri bútor
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56
  • Uniclass 2015 kódPr_40_50
  • Uniclass 2015 leírásFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
  • OmniClass szám23-21 00 00
  • OmniClass névFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II kódE2010
  • CSI Uniformat II névFixed Furnishings
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
Hasonló termékek

3.8/5 csillag 3.8 (67)
4.3/5 csillag 4.3 (81)
4.2/5 csillag 4.2 (32)
3.6/5 csillag 3.6 (18)
4.0/5 csillag 4.0 (35)
4.5/5 csillag 4.5 (37)