Termékek közzététele
Kaskad lounge chair
Nola

Kaskad lounge chair

4.4/5 csillag4.4(8 vélemény)
The award-winning Kaskad furniture group was inspired by the movement of water surging over rapids. The armchair is the latest addition to the group. Crafted from ribbons of curved steel attached to a contouring frame, the chair’s fluid form and flowing lines recalls shapes commonly used in contemporary art more than in industrial design. Lightweight and comfortable, the chair flexes similarly to a sprung frame to provide added comfort. The Kaskad furniture group includes a table and chair. Design: Björn Dahlström
Specifikáció
  • Fully assembled. Variants: Available in standard colours black RAL 9005, white RAL 9010 and yellow RAL 1016. Materials: Made from bent steel wires with diameters of 6 mm and 10 mm. The steel wire is zinc-electroplated, gold-chromed and powder-coated in standard colours black RAL 9005, white RAL 9010 or yellow RAL 1016. Freestanding. Fixtures for attaching the chair to the surface can be ordered. Maintenance: Not normally required. Any scratches to the paint can be repaired with alkyd oil enamel. Character: Crafted from ribbons of curved steel attached to a contouring frame, the Kaskad armchair captures the movement of water surging over rapids.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítókaskad_loungechair
  • TermékcsaládFurniture
  • TermékcsoportChairs
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-07-30
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)740
  • Szélesség (mm)700
  • Mélység (mm)780
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPorral bevont acél
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
  • Nettó tömeg (kg)12.5
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kültéri bútor
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
  • CSI UniFormat II kódE2010
  • CSI Uniformat II névFixed Furnishings
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
Hasonló termékek

4.3/5 csillag 4.3 (81)
3.8/5 csillag 3.8 (66)
4.0/5 csillag 4.0 (35)
4.2/5 csillag 4.2 (32)