Termékek közzététele
Korg bench swing
Korg bench swing
    Nola

    Korg bench swing

    3.6/5 csillag3.6(7 vélemény)

    In response to an increased demand for swing sofas, the popular Korg series by Thomas Bernstrand is now complemented with a much-anticipated swinging sofa as an addition to the existing collection. swing sofa is suspended from two bars attached to a sturdy A-shaped steel frame that is bolted to the ground. The mesh in the Korg series is valuable for many open outdoor spaces, making the furniture both low-maintenance and dry, as water doesn't accumulate in ways it does on larger surfaces. The seat and frame can be ordered in different colours for an extra exciting expression.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítókorg-bench-swing
    • TermékcsaládFurniture
    • TermékcsoportSofas
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-02-06
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1825
    • Szélesség (mm)2200
    • Mélység (mm)1140
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kültéri bútor
    • IFC besorolásBútor
    • ETIM-kódEG017960
    • ETIM-névFurniture
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_29_84
    • Uniclass 2015 leírásStreet and site benches
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurniture
    • OmniClass szám23-11 29 00
    • OmniClass névSite Furnishings

    Hasonló termékek

    4.2/5 csillag 4.2 (32)
    4.5/5 csillag 4.5 (37)
    4.3/5 csillag 4.3 (82)
    4.0/5 csillag 4.0 (35)