Termékek közzététele
Ljusnan table
Ljusnan table
Ljusnan table
    Nola

    Ljusnan table

    Ljusnan is an attachable small table with illuminated bottom that can be mounted to other products, such as walls, standalone benches, or other fixed installations where a tray or surface is needed for placement of everyday objects or support.

    The table features a steel tabletop with an integrated LED fixture that emits light downwards and to the sides, creating a pleasantly inviting and secure atmosphere. The tabletop size is just right for two arms to meet, a sketchbook, laptop, or two cups with a thermos.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóljusnan-table
    • TermékcsaládFurniture
    • TermékcsoportTables
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-02-06
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)500
    • Szélesség (mm)350
    • Mélység (mm)470
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPorral bevont acél
    • Nettó tömeg (kg)8
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kültéri bútor
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEG017960
    • ETIM-névFurniture
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurniture
    • OmniClass szám23-11 00 00
    • OmniClass névSite Products

    Hasonló termékek

    4.5/5 csillag 4.5 (37)
    4.2/5 csillag 4.2 (32)
    4.0/5 csillag 4.0 (35)
    4.3/5 csillag 4.3 (82)