Termékek közzététele
Minimal table
Nola

Minimal table

This streamlined, simple table is part of the Minimal furniture group designed for indoor entertaining. As suggested by the name, the table, like its accompanying bench, are minimal in style yet maximal in value, performance and durability. While the simplicity of the design makes Minimal suitable for almost any interior, it also makes it easy to maintain, stack and store away. The table is complemented by a bench in the same furniture group. Design: Ola Rune and Eero Koivisto.
Specifikáció
  • Fully assembled. The tabletop is made in oiled oak veneer and the frame is made in steel powder-coated. The table is complemented by the Minimal bench. The tabletop is in oiled oak veneer. The frame is made in steel powder-coated. Placement: Prepared to attach to the surface. Maintenance: Oil as needed.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóminimal_table
  • TermékcsaládFurniture
  • TermékcsoportTables
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-12-07
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)700
  • Szélesség (mm)1210
  • Mélység (mm)700
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagTölgyfa
  • Másodlagos anyagPorral bevont acél
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
  • Nettó tömeg (kg)35
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kültéri bútor
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56
  • Uniclass 2015 kódPr_40_50
  • Uniclass 2015 leírásFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
  • OmniClass szám23-21 00 00
  • OmniClass névFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II kódE2010
  • CSI Uniformat II névFixed Furnishings
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
Hasonló termékek

3.8/5 csillag 3.8 (68)
4.0/5 csillag 4.0 (35)
4.2/5 csillag 4.2 (32)
4.3/5 csillag 4.3 (82)
3.6/5 csillag 3.6 (20)
3.6/5 csillag 3.6 (18)