Termékek közzététele
Paxa Light bench
Nola

Paxa Light bench

4.2/5 csillag4.2(9 vélemény)
The Paxa Light bench has a “lighter” and a more exclusive design than the other products in the Paxa serie. It can be completed with armrests and backrests. Available in two standard colors. Also available as a table. Design: Blenda Design.
Specifikáció
  • Delivered in parts for assembly on site, bolts included. Backrest is mounted in the seat at delivery. Variants: Bench with back and/or armrest. Standard colours for frame: Gris 900 Sablé or Noir 200 Sablé. Materials: Pines for seat 32 × 32 mm and 32 × 60 mm. Galvanized steel, zinc plated powder coated: thickness 10 mm and 4 mm. Freestanding or attachable. Maintenance: Painted pine can be repainted with alkyd oil enamel as needed.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítópaxa_light_bench
  • TermékcsaládFurniture
  • TermékcsoportBenches
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-05-30
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)470
  • Szélesség (mm)1660
  • Mélység (mm)500
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFenyőfa
  • Másodlagos anyagPorral bevont acél
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
  • Nettó tömeg (kg)65
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kültéri bútor
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56
  • Uniclass 2015 kódPr_40_50
  • Uniclass 2015 leírásFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
  • OmniClass szám23-21 00 00
  • OmniClass névFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II kódE2010
  • CSI Uniformat II névFixed Furnishings
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
Hasonló termékek

3.8/5 csillag 3.8 (67)
4.3/5 csillag 4.3 (81)
4.2/5 csillag 4.2 (32)
3.6/5 csillag 3.6 (18)
4.0/5 csillag 4.0 (35)