Termékek közzététele
Pots Planters
Pots Planters
    Nola

    Pots Planters

    This stunning set of freestanding containers towers above conventional plant stands. Pots is made in two versions, providing a duo of two containers or triptych of three, both supported by slender legs attached to sleek base. The containers are made from powder-coated in green, beige or blue. Pots can be positioned to complement seating arrangements or to divide space, providing a stylish and subtle means of screening-off specific areas. Design: Broberg & Ridderstråle
    Specifikáció

    • Variants: Pots is made in two versions, providing a duo of two containers or triptych of three.

      Materials: The containers are made from powder-coated steel.

      Standardcolors:

      Beige YAZD 2525 Sablé YW370F

      Blue BLEU 2700 Sablé YW353F

      Green VERT 2100 Sablé YW381I

      Other colors are available for an extra cost.Additional description numberBE for Beige YAZD 2525 Sablé YW370F

      BL for Blue BLEU 2700 Sablé YW353F

      GR for Green VERT 2100 Sablé YW381I

      C for other color for an extra cost.

      Freestanding.

      Maintenance: Scratches in the steel can be repainted with alkyd oil enamel.

      Character: Set of freestanding containers towers above conventional plant stands. Pots can be positioned to complement seating arrangements or to divide space, providing a stylish means of screening-off specific areas.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítópots_planters
    • TermékcsaládPlanting
    • TermékcsoportPlanters
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-10-31
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1260
    • Szélesség (mm)850
    • Mélység (mm)850
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPorral bevont acél
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kültéri bútor
    • IFC besorolásBútor
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
    • CSI UniFormat II kódE2010
    • CSI Uniformat II névFixed Furnishings
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
    Hasonló termékek

    4.2/5 csillag 4.2 (32)
    4.5/5 csillag 4.5 (37)
    4.3/5 csillag 4.3 (82)
    4.0/5 csillag 4.0 (35)