Termékek közzététele
Rekta litter bin - 3 openings for recycling
Nola

Rekta litter bin - 3 openings for recycling

Rekta’s cubic shape is easy to position alongside walls, or in corners. The openings are sized to indicate the types of waste permitted and pre-sort them for recycling. The litterbin may be ordered with perforated sides, which appear to break down its mass and give it a weightless character. Text or logos can be laser-cut into the metal panels shaping the litterbin’s back and sides. Inner rings hold the plastic liners in place, which can be easily replaced through a side door or the lid. Design: Christina Jonsson
Specifikáció
  • Fully assembled. Variants: Available with either one opening or three. Materials: The container is made in 4 mm perforated sheet steel. The steel is zinc-electroplated and polyester powder-coated in silver. The litterbin is fitted with rubber feet. Placement: Freestanding. Maintenance: Polyester powder-coated steel can be repainted with alkyd oil enamel as needed.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítórekta_litter_bin3_recycling
  • TermékcsaládLitter bins
  • TermékcsoportRecycling
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-05-30
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)710
  • Szélesség (mm)550
  • Mélység (mm)400
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPorral bevont acél
  • Másodlagos anyagGumi
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
  • Nettó tömeg (kg)29
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTájkertészet - Szemétgyűjtés és újrahasznosítás
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56
  • Uniclass 2015 kódPr_40_50
  • Uniclass 2015 leírásFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
  • OmniClass szám23-21 00 00
  • OmniClass névFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II kódE2010
  • CSI Uniformat II névFixed Furnishings
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
Hasonló termékek

4.2/5 csillag 4.2 (32)
4.5/5 csillag 4.5 (37)
4.3/5 csillag 4.3 (82)