Termékek közzététele
Serpentin backed bench
Serpentin backed bench
Serpentin backed bench
Serpentin backed bench
    Nola

    Serpentin backed bench

    A new bench for indoor use. As its name suggests, the Serpentin bench creates the impression of a swirling form. At first glance, the eye can see a sleek strip of wood winding around the bars of a wooden frame. A closer look reveals a seat and backrest crafted from a continuous band of birch, inviting onlookers to sit in comfort and enjoy the innovation and craftsmanship under-pinning the design. The bench’s shape is sure to inspire curiosity and spark conversation about its construction and form. The bench was created through a technique Marc Hoogendijk calls ‘technomimetics’. Reflecting on how the concept of biomimicry leads to products inspired by nature, Hoogendijk coined the term technomimetics to describe how manmade objects can spark new designs. Serpentin, for example, finds its inspiration from cardboard tubes.

    Specifikáció
    • Dimensions and weight

      Length: 172 cm
      Width: 73 cm
      Height: 81 cm

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóserpentin-backed-bench
    • TermékcsaládFurniture
    • TermékcsoportBacked benches
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-11-17
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)810
    • Szélesség (mm)1720
    • Mélység (mm)730
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kültéri bútor
    • IFC besorolásBútor
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50
    • Uniclass 2015 leírásFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
    • OmniClass szám23-21 00 00
    • OmniClass névFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II kódE2010
    • CSI Uniformat II névFixed Furnishings
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
    Hasonló termékek

    3.8/5 csillag 3.8 (66)
    4.3/5 csillag 4.3 (81)
    4.2/5 csillag 4.2 (32)
    3.6/5 csillag 3.6 (18)
    4.0/5 csillag 4.0 (35)
    3.6/5 csillag 3.6 (20)