Termékek közzététele
Tuben Bench
Nola

Tuben Bench

The Tuben backed bench is a year-round, durable design able to withstand wet climates and temperature extremes. Like the other products in the Tuben furniture group, the backed bench is a lightweight, stackable design. With its efficient design and variable colour options, Tuben is well-suited to a wide range of settings. Design: Gunilla Hedlund
Specifikáció
  • INDIVIDUAL DIMENSIONS: The frame is made in pipe steel measuring 25 mm x 2 mm The slats measure 26 mm × 68 mm Assembled. Variants: White or green. See also the Tuben backed bench and the Tuben table. Materials: Frame in pipe steel painted in white RAL 9010 or green RAL 6021. The pine slats are painted with alkyd oil enamel white NCS S 0502-Y or green NCS S 3020-G20-Y. Other wooden materials are available upon request for additional fee. Placement Freestanding or attachable. Maintenance: Polyester powder-coated steel can be improved when needed with alkyd oil enamel. Painted pine can be improved when needed. Character: With its understated style and variable colour options, the Tuben bench is a durable design able to withstand wet environments and temperature extremes.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítótuben_bench
  • TermékcsaládFurniture
  • TermékcsoportBenches
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-09-17
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)525
  • Szélesség (mm)1600
  • Mélység (mm)405
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPorral bevont acél
  • Másodlagos anyagFenyőfa
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
  • Nettó tömeg (kg)15.5
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kültéri bútor
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
  • CSI UniFormat II kódE2010
  • CSI Uniformat II névFixed Furnishings
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
Hasonló termékek

3.8/5 csillag 3.8 (67)
4.3/5 csillag 4.3 (81)
4.2/5 csillag 4.2 (32)
3.6/5 csillag 3.6 (18)
4.0/5 csillag 4.0 (35)
4.5/5 csillag 4.5 (37)