Termékek közzététele
6" Marquise 1250 Lumen New Construction Housing
Nora Lighting

6" Marquise 1250 Lumen New Construction Housing

Commercial grade LED High Lumen Downlights featuring deep cone reflectors. Dimmable Cree® LEDs and Cree® LED drivers for reliable performance. Available with 850, 1250 and 2000 lumen in 2700K, 3000K, 3500K, 4000K and Comfort Dimming (2700K to 1800K) temperature and cULus listed. The Marquise Series is specifiable in 120V or 277V for light commercial, high-end residential applications and offers dedicated EM housing back-ups for new construction and remodel applications.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítónora-nhm-612
  • TermékcsaládLighting
  • TermékcsoportDownlights
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-03-14
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Világítás