Termékek közzététele
4" LED Iolite Square Regress Gimbal Trim (Wet Label)
Nora Lighting

4" LED Iolite Square Regress Gimbal Trim (Wet Label)

4" Iolite with 4" die cast aluminum adjustable downlights available in Round, Square and Deep regress in regressed cone and regressed gimbal styles. Aim down for general light or at 35º to highlight or wallwash a focal point with your choice of 25º, 38º or 60º beam spreads.

Features:
  • 4" aperture
  • 800 Lumens
  • High color rendition - CRI 95
  • 2700K, 3000K, and 4000K color temperatures
  • 60° beam spread installed with 25° and 38° reflectors included with each module.
  • 15º reflector available
  • Dimmable - 120V TRAIC or 120V/277V; 0-10V
  • Cree LED COB package
  • 4 finishes including matte powder white
  • 5-year limited warranty
  • cULus and Energy
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítónora-nio-4sg
  • TermékcsaládLighting
  • TermékcsoportDownlights
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-03-14
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Világítás