Termékek közzététele
SoundGuard Sidehinged inward opening window
SoundGuard Sidehinged inward opening window
    NorDan

    SoundGuard Sidehinged inward opening window

    Outward opening, side-hung, double or triple glazing paneled balcony door with exterior aluminum cladding.

    The Perfect Choice
    NorDan Kvillsfors is the perfect choice of windows and balcony doors for the project market. Kvillsfors is offered in a multitude of combinations, from triple glazed windows to our 2+1 coupled windows, an option allowing the room for sun shading blinds between the glazing units. Fire rated windows and sound reducing windows are some of the specialities in the NorDan Kvillsfors product range.

    Flexible Combinations
    NorDan Kvillsfors is a leading brand in the project market. It is also a part of one of Scandinavia's leading windows and door manufacturers. We offer a wide range of products with a number of options, using virtually maintenance free aluminium and sustainable timber as our primary materials.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóNORDAN-ES
    • TermékcsaládSoundGuard
    • TermékcsoportSoundGuard (standard IGU)
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2016-06-20
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Casement Window
    • IFC besorolásAblak
    • UNSPSC névWindows
    • UNSPSC kód301716
    • Uniclass 2015 kódEF_25_30
    • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névWindows
    • OmniClass szám23-17 13 00
    • OmniClass névWindows
    • CSI UniFormat II kódB2020
    • CSI Uniformat II névExterior Windows