Termékek közzététele
SoundGuard Triple inward opening window w/sec. sash
NorDan

SoundGuard Triple inward opening window w/sec. sash

Inward opening, side-hung or tilt & turn, 2+1 timber windows with exterior aluminium cladding. Can be combined with Fixed light in the same frame.

The Perfect Choice
NorDan Kvillsfors is the perfect choice of windows and balcony doors for the project market. Kvillsfors is offered in a multitude of combinations, from triple glazed windows to our 2+1 coupled windows, an option allowing the room for sun shading blinds between the glazing units. Fire rated windows and sound reducing windows are some of the specialities in the NorDan Kvillsfors product range.

Flexible Combinations
NorDan Kvillsfors is a leading brand in the project market. It is also a part of one of Scandinavia's leading windows and door manufacturers. We offer a wide range of products with a number of options, using virtually maintenance free aluminium and sustainable timber as our primary materials.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóNORDAN-KS-3
  • TermékcsaládSoundGuard
  • TermékcsoportSoundGuard (with secondary sash)
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-07-04
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Másodlagos anyagAlumínium
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAblakok - Casement Window
  • IFC besorolásAblak
  • UNSPSC névWindows
  • UNSPSC kód301716
  • Uniclass 2015 kódEF_25_30
  • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névWindows
  • OmniClass szám23-17 13 00
  • OmniClass névWindows
  • CSI UniFormat II kódB2020
  • CSI Uniformat II névExterior Windows

Termék elérhetősége

Európa