Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
nordhem-fi/products/5696f146-0e79-40a3-b769-fe080e0e08e6
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
Tárolás
HÄSTEVIK TOWEL WARMER 790X500 MM ELECTRIC 55W
Rendelkezésre áll itt: Egyesült Államok
Nordhem-FI
Követés
HÄSTEVIK TOWEL WARMER 790X500 MM ELECTRIC 55W
Elegant and timeless Nordhem-towel radiators provide the functionality and warmth to the bathroom. Towel warmers are available with the use of water or a network connection to a battery or electrical connection.
Letöltés
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
LNHRE0850
Termékcsalád
Towel warmers
Termékcsoport
Hästevik
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2014-02-11
Verziószám
1
Magasság (mm)
790
Szélesség (mm)
500
Mélység (mm)
120
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.laattapiste.fi/tuotteet/?product=LNHRE0850
Szerelési útmutató
http://www.nordhem.se/Portals/0/Produkter/Handdukstorkar/Hastevik/Monteringsanvisning-H%C3%A4stevik-20120813-1.1.pdf
Műszaki leírás
http://www.nordhem.se/Portals/0/Produkter/Handdukstorkar/Hastevik/Produktblad-HRE0850-20120816-1.0.pdf
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Rozsdamentes acél
Másodlagos anyag
Rozsdamentes acél
Tervezés helye
Svédország
Gyártás helye
Svédország
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - Tárolás
IFC besorolás
Felszerelési elem
UNSPSC név
Furniture and Furnishings
UNSPSC kód
56
Hasonló termékek
Kohler
Kresla™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
4.6
(
5
)
Letöltés
Kohler
Artifacts™ 60" bathroom vanity cabinet
Letöltés
Kohler
Artifacts™ 36" bathroom vanity cabinet
Letöltés
Kohler
Hadron™ 36" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Letöltés
Kohler
Hadron™ 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Letöltés
Kohler
Hadron™ 30" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Letöltés