Termékek közzététele
BLANK BOX    BB-8200
Archivált

BLANK BOX BB-8200

Blank Box Expanded AM-8200 6 to 8 Loop Advanced Switchboard. Without LCD display. Can be installed directly under the control panel. Certified in accordance with EN 54-2 and EN 54-4.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóBB-8200
  • TermékcsaládFire Products
  • TermékcsoportAntincendio
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-06-05
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)369.8
  • Szélesség (mm)445.7
  • Mélység (mm)111
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSteel, Sherardized
  • Másodlagos anyagMűanyag
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
  • Nettó tömeg (kg)5
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTűzvédelmi termékek - Tűzvédelem
  • IFC besorolásElektromos elem
  • UNSPSC névFire protection
  • UNSPSC kód4619