Termékek közzététele
PD50BE
Cea Estintori

PD50BE

5.0/5 csillag5.0(6 vélemény)

Wheeled powder extinguisher with 50 kg external cylinder

Specifikáció
  • Fire classes : A-B1-C

    Minimum total weight : 92 Kg

    Nominal charge : 50 Kg

    Extinguishing agent: Powder ABC

    Agent propellant : Nitrogen

    Operating pressure at 20 ° C: 1,4 MPa

    Pressure testing casing: 2,6 MPa

    Total height : 1100 mm

    Total depth : 640 mm

    Overall width : 495 mm

    Height of the housing: 900 mm

    Diameter of the housing : 310 mm

    Temperature limit for use : -20°C + 60°C

    Length jet : 10 m

    Discharge time : 40 sec

    Safety valve spring : 2,2 ± 0,2 MPa

    Burst pressure : 8 MPa

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóPD50BE
  • TermékcsaládEstintori carrellati
  • TermékcsoportA polvere
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-06-28
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Másodlagos anyagMűanyag
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTűzvédelmi termékek - Tűzvédelem
  • IFC besorolásTárgy
  • ETIM-kódEC011055
  • ETIM-névFire extinguisher
  • UNSPSC névFire extinguishers
  • UNSPSC kód46191601
  • Uniclass 2015 kódSs_55_30_65
  • Uniclass 2015 leírásPortable fire extinguishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 44 16
  • CSI MasterFormat 2014 névFire Extinguishers
  • OmniClass szám23-29 25 19
  • OmniClass névFire Extinguishers
  • CSI UniFormat II kódD40
  • CSI Uniformat II névFIRE PROTECTION