Termékek közzététele
Antiche Patine
Antiche Patine
Antiche Patine
    Novacolor

    Antiche Patine

    Antiche Patine is a transparent vehicle made of acrylic and styrene copolymers, siloxane resins and special additives. The particular formulation of Antiche Patine allows the application on multiple supports, such as synthetic, mineral and siloxane surfaces for interior and exterior velaturas. It allows to achieve vibrant transparent chromatic effects, with the possibility to obtain different nuances and shades depending on the colours and on the application technique. Decoration of classical and modern interiors.

    Lépjen kapcsolatba a Novacolor céggel

    Specifikáció
    • Special finishing coat for exterior facades in historical town and country areas, in respect of the historical heritage. Finishing coat for synthetic facades, where highly prestigious aesthetic effects are required.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóAntiche-patine
    • TermékcsaládDecorative products
    • TermékcsoportMinerals
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-03-08
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFesték
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Paint, Varnishes & Finishes
    • IFC besorolásSzerkezet
    • UNSPSC névFinishing materials and products
    • UNSPSC kód301519
    • Uniclass 2015 kódSs_40_90_60_20
    • Uniclass 2015 leírásDecorative varnish or lacquer systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 94 00
    • CSI MasterFormat 2014 névDecorative Finishing
    • OmniClass szám23-15 21 11 13
    • OmniClass névTextured Paints
    • CSI UniFormat II kódC3010
    • CSI Uniformat II névWall Finishes