Termékek közzététele
Metallo_Fuso
Metallo_Fuso
Metallo_Fuso
Metallo_Fuso
Metallo_Fuso
    Novacolor

    Metallo_Fuso

    Metallo_Fuso is a decorative coating for interior vertical surfaces, made from selected metal alloy powders, bi-component epoxy resin compounds, fillers and special rheological additives to guarantee excellent workability.

    Lépjen kapcsolatba a Novacolor céggel

    Specifikáció
    • The application of Metallo_Fuso allows unique textures to be achieved, originally and exclusively enhancing the surfaces treated, transforming them into real metal. Metallo_Fuso is available in Tin, Copper, Brass, Bronze versions.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóMetallo-fuso
    • TermékcsaládDecorative products
    • TermékcsoportMetallics
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-03-08
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFesték
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Paint, Varnishes & Finishes
    • IFC besorolásSzerkezet
    • UNSPSC névFinishing materials and products
    • UNSPSC kód301519
    • Uniclass 2015 kódSs_40_90_60_20
    • Uniclass 2015 leírásDecorative varnish or lacquer systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 94 00
    • CSI MasterFormat 2014 névDecorative Finishing
    • OmniClass szám23-15 21 11 13
    • OmniClass névTextured Paints
    • CSI UniFormat II kódC3010
    • CSI Uniformat II névWall Finishes