Termékek közzététele
Archi+ Big
Archi+ Big
    Novacolor

    Archi+ Big

    Archi+ Big is a mineral plaster coat in powder for interiors. It is made of well-seasoned hydrated lime putties, white cement, specific aggregates and rheological modifiers carefully selected to ensure an excellent workability.

    Lépjen kapcsolatba a Novacolor céggel

    Specifikáció
    • The particular grain curve of the product and the application technique ensure to achieve pleasant aesthetic effect, even withthe application of one single layer.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóArchi-big
    • TermékcsaládDecorative products
    • TermékcsoportConcrete
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-03-08
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFesték
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Paint, Varnishes & Finishes
    • IFC besorolásSzerkezet
    • UNSPSC névFinishing materials and products
    • UNSPSC kód301519
    • Uniclass 2015 kódSs_40_90_60_20
    • Uniclass 2015 leírásDecorative varnish or lacquer systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 94 00
    • CSI MasterFormat 2014 névDecorative Finishing
    • OmniClass szám23-15 21 11 13
    • OmniClass névTextured Paints
    • CSI UniFormat II kódC3010
    • CSI Uniformat II névWall Finishes