Termékek közzététele
Archi+ Pietra Intonaco
Novacolor

Archi+ Pietra Intonaco

Decorative coating coating for interiors, based on hydraulic lime with bigger grain Archi+ PietraIntonaco is a mineral plaster coat inpowder for interiors. It is made of natural hydraulic lime NHL 3,5 (EN 459-1), aerial lime, specific aggregates and rheological modifierscarefully selected to ensure an excellent workability. The particular formulation allows the attainment of top quality finishes.

Lépjen kapcsolatba a Novacolor céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóArchi-Pietra-Intonaco
  • TermékcsaládDecorative products
  • TermékcsoportMinerals
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-02-03
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFesték
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Paint, Varnishes & Finishes
  • IFC besorolásSzerkezet
  • UNSPSC névFinishing materials and products
  • UNSPSC kód301519
  • Uniclass 2015 kódSs_40_90_60_20
  • Uniclass 2015 leírásDecorative varnish or lacquer systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 94 00
  • CSI MasterFormat 2014 névDecorative Finishing
  • OmniClass szám23-15 21 11 13
  • OmniClass névTextured Paints
  • CSI UniFormat II kódC3010
  • CSI Uniformat II névWall Finishes