Termékek közzététele
Matpassion Chalk Paint Effect
Novacolor

Matpassion Chalk Paint Effect

Matt decorative paint for interiors, with "shabby chic" effect MATpassion Chalk Paint Effect is matt decorative paint, silky and velvety to touch, to decorate walls, furniture, furnishing accessories and objects in general, for indoors. MATpassion Chalk Paint Effect is characterised by very low emission of volatile compounds, is formaldehyde-free and free of added plasticisers and APEO-free, with excellent application and hold on multiple substrates. It is easy to sand. MATpassion Chalk Paint Effect allows you to create matt finishes with an aged and worn appearance, typical of “shabby chic” style.The great versatility of MATpassion Chalk Paint Effect, combined with ease of use makes the finish idea for the professional decorator or DIY enthusiast.

Lépjen kapcsolatba a Novacolor céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóMatpassion-Chalk-Paint-Effect
  • TermékcsaládDecorative products
  • TermékcsoportShabby chic
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-02-03
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFesték
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Paint, Varnishes & Finishes
  • IFC besorolásSzerkezet
  • UNSPSC névFinishing materials and products
  • UNSPSC kód301519
  • Uniclass 2015 kódSs_40_90_60_20
  • Uniclass 2015 leírásDecorative varnish or lacquer systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 94 00
  • CSI MasterFormat 2014 névDecorative Finishing
  • OmniClass szám23-15 21 11 13
  • OmniClass névTextured Paints
  • CSI UniFormat II kódC3010
  • CSI Uniformat II névWall Finishes