Termékek közzététele
Puro_titanium & VOC free
Novacolor

Puro_titanium & VOC free

Silicate-based, breathable paint for interiors Puro_titanium & VOC Free is a water-based matt mineral paint for interiors, formulated with polysilicate of potassium, odorless and without volatile organic compounds (VOC) and Formaldehyde.Puro_titanium & VOC Free sensitively reduces the formaldehyde concentration in the surrounding environment, as tested per the specific law ISO 16000-23. Puro_titanium & VOC Free represents the expression of Novacolor Green Approach. To reduce the carbon footprint, it is formulated with a special binder. Based on a mass balance approach, fossil raw materials in production are replaced with sustainable biomass. It contains an innovative mix of mineral charges that guarantee hiding without the use of Titanium dioxide.Its innovative formulation makes Puro_titanium & VOC Free suitable to application on each kind of walls or synthetic paints. The high breathability and alkaline nature help to preserve the substrate from mold development.

Lépjen kapcsolatba a Novacolor céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóPuro-titanium-VOC-free
  • TermékcsaládDecorative products
  • TermékcsoportMinerals
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-02-03
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFesték
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Paint, Varnishes & Finishes
  • IFC besorolásSzerkezet
  • UNSPSC névFinishing materials and products
  • UNSPSC kód301519
  • Uniclass 2015 kódSs_40_90_60_20
  • Uniclass 2015 leírásDecorative varnish or lacquer systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 94 00
  • CSI MasterFormat 2014 névDecorative Finishing
  • OmniClass szám23-15 21 11 13
  • OmniClass névTextured Paints
  • CSI UniFormat II kódC3010
  • CSI Uniformat II névWall Finishes