Termékek közzététele
National Guard L1900DKB18X18 L-1900DKB-18X18 Fusible Louver Steel 18 x 18", 18" Height, Bronze
National Guard L1900DKB18X18 L-1900DKB-18X18 Fusible Louver Steel 18 x 18", 18" Height, Bronze

    National Guard L1900DKB18X18 L-1900DKB-18X18 Fusible Louver Steel 18 x 18", 18" Height, Bronze

    This is louver steel 18. The product Length is 18. The product width is 18. Country of origin is United States.

    • This is louver steel 18
    • The product Length is 18
    • Country of Origin is United States

    As Featured On Amazon.com

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóNational-Guard-Products-L-1900-Louver-18x18-Bronze
    • TermékcsaládLite Kits and Louvers
    • TermékcsoportL-1900
    • TípusDokumentáció (csak információ)
    • Megjelenés dátuma2019-03-05
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)18
    • Szélesség (hüvelyk)18
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Redőnyök
    • UNSPSC névLouvers
    • UNSPSC kód30161901
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 91 00
    • CSI MasterFormat 2014 névLouvers
    • OmniClass szám23-17 11 11 25 21
    • OmniClass névDoor Louvers