Termékek közzététele
Raychem HWAT-ECO-GF Controller for Hot Water Temperature Maintenance (North America)
Chemelex

Raychem HWAT-ECO-GF Controller for Hot Water Temperature Maintenance (North America)

HWAT-ECO Electronic Control Unit

Raychem HWAT-ECO is an energy efficient control and monitoring unit for Raychem HWAT self-regulating single pipe hot water systems. It provides flexible temperature control and additional energy savings, with integrated functions that lower the maintain temperature during low use periods.

Specifikáció
  • Features

    • Energy saving: additional savings up to 21%
    • Energy saving: 7 specific building type programs with typical ‘on’ and ‘off’ modes for these buildings, integrated clock function to define ‘on’ and ‘off’ times
    • Easy to connect and to operate: large, colored touch screen
    • Pre-set up in power-off mode by external power bank/charger via USB connection
    • In-wall or panel mounted
    • Alarm relay with changeover contact to signal power, temperature or communication problems

    Specifications

    Alarm Signal, Potential Free: 2 A: 24 VAC/VDC

    Boiler Sensor: Yes

    Bulit-In Ground Fault Protection: Yes

    Display: 5" Color Touch Screen

    Enclosure: Polycarbonate

    Function: Hotwater Temperature Maintanace

    Max Exposure Temperature: 105 °F

    Mounting: Wall Mounted/DIN Rail

    Pipe Sensor: Yes

    Self Diagnostic Feature: Yes

    Voltage AC: 120 V

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóraychem-hwat-eco-na
  • TermékcsaládRaychem North America
  • TermékcsoportHeat Tracing - Single-point Controller
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-12-24
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagABS
  • Másodlagos anyagEgyéb
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Controls
  • IFC besorolásIrányító
  • ETIM-kódEC002063
  • ETIM-névAccessories for heating cables
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 05 33
  • CSI MasterFormat 2014 névHeat Tracing for Plumbing Piping
  • OmniClass szám23-31 00 00
  • OmniClass névPlumbing Specific Products and Equipment

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada