Termékek közzététele
BEAM F60 Armchair
BEAM F60 Armchair
BEAM F60 Armchair
BEAM F60 Armchair
    Ohlson

    BEAM F60 Armchair

    A fully upholstered armchair with a wider seat and backrest, tested and approved by RISE for a 200 kg user weight. Like the BEAM F50, this armchair is also a comfortable choice for public spaces such as receptions and waiting rooms, as a standalone piece alongside the BEAM beam sofa. As standard, the armrest frame is painted in silver lacquer, but it's also available in white, black, or optional RAL powder coating. The armchair can be customized with extra seat height and an uncovered back upon request. The armrests come with black faux leather that is spritbart.

    Specifikáció
    • SEAT HEIGHT: 46 cm

      WIDTH: 67 cm

      DEPTH: 67 cm

      HEIGHT: 86 cm

      ARMREST FRAME:

      Silver-gray-white or black lacquer is standard

      Optional RAL upon request

      PADDING:

      Fully upholstered seat element width 60 cm

      Fire-retardant polyether

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóBEAM-F60
    • TermékcsaládBEAM
    • TermékcsoportArmchair
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-09-11
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)860
    • Szélesség (mm)660
    • Mélység (mm)670
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTextil
    • Másodlagos anyagFém
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek
    • IFC besorolásBútor

    Termék elérhetősége

    Európa
    Dánia
    Finnország
    Izland
    Norvégia
    Svédország
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText