Termékek közzététele
OKNOPLAST, window WINERGETIC PREMIUM PASSIVE, fixed sash window
OKNOPLAST, window WINERGETIC PREMIUM PASSIVE, fixed sash window
    OKNOPLAST

    OKNOPLAST, window WINERGETIC PREMIUM PASSIVE, fixed sash window

    WINERGETIC PREMIUM PASSIVE

    With additional thermal reinforcement and 3-chamber sealed glazing units, the window conforms to the requirements for passive buildings.

    • 7-chamber sash and frames profiles with a depth of 82 mm.
    • Original OKNOPLAST solution designed for passive houses.
    • SpaceBlock thermal reinforcement – sash reinforcement with a thinkness up to 1.75, insulated with polyurethane foam.
    • Original rounded profile shape from the outside.
    • Highly efficient Warmatec thermal frames.*
    • Quadruple glazing.*
    • Additional gasket in the frame and sash.

    * Non-standard option.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóOKNOPLAST_Winergetic_Premium_Passive_Window_Fixed_Sash
    • TermékcsaládWindows (PVC)
    • TermékcsoportWINERGETIC
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-10-04
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPVC
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeLengyelország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Rögzített állványok
    • IFC besorolásAblak
    • UNSPSC névWindows
    • UNSPSC kód301716
    • Uniclass 2015 kódEF_25_30
    • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névWindows
    • OmniClass szám23-17 13 00
    • OmniClass névWindows
    • CSI UniFormat II kódB2020
    • CSI Uniformat II névExterior Windows

    Termék elérhetősége

    Európa Észak-Amerika