Termékek közzététele
OKNOPLAST, window WINERGETIC STANDARD, fixed sash window
OKNOPLAST, window WINERGETIC STANDARD, fixed sash window
    OKNOPLAST

    OKNOPLAST, window WINERGETIC STANDARD, fixed sash window

    WINERGETIC STANDARD

    Classic design and comfort of use. Reduced heating costs due to low heat loss.

    • 7-chamber frame and sash profiles with an installation depth of 82 mm.
    • Classic, simple profile shape.
    • Advanced thermal insulation parameters.
    • Modern glazing packages made of 3mm thick glass.
    • Increased noise protection.
    • Additional gasket in the frame and sash.
    • Highly efficient Warmatec thermal frames.*
    • The external aluminium cover completely covers the profile of the sash and frame, giving it an industrial look. Possible to paint overlays in a wide range of RAL colours.*

    * Non-standard option.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóOKNOPLAST_Winergetic_Standard_Window_Fixed_Sash
    • TermékcsaládWindows (PVC)
    • TermékcsoportWINERGETIC
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-10-04
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPVC
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeLengyelország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Rögzített állványok
    • IFC besorolásAblak
    • UNSPSC névWindows
    • UNSPSC kód301716
    • Uniclass 2015 kódEF_25_30
    • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névWindows
    • OmniClass szám23-17 13 00
    • OmniClass névWindows
    • CSI UniFormat II kódB2020
    • CSI Uniformat II névExterior Windows

    Termék elérhetősége

    Európa Észak-Amerika