Termékek közzététele
OKNOPLAST, patio door HST MOTION, opening schema K
OKNOPLAST

OKNOPLAST, patio door HST MOTION, opening schema K

HST MOTION.
made for lightness

The visual lightness of the structure, excellent interior lighting, the possibility of creating large, glazing results and very good thermal insulation.

Specifikáció
    • Excellent interior lighting - large glass surfaces enclosed in narrow PVC profiles provide more light in the room.
    • Frame profile with a depth of 194 mm, 5-chamber sash profile with a depth of 82 mm provide a wide range of applications.
    • The maximum dimension of the structure in opening scheme A is 6000 x 2700 mm.
    • Possibility of installing warm triple or even quadruple glazing units up to a thickness of 54 mm.
    • A system with excellent stability with new steel reinforcements.
    • Possibility of installation very low threshold (threshold 0 mm).
    • Optimal use of space inside the room: opening the door does not require opening the wings.
    • Latest generation warm threshold.
    • Specialized fittings ensure that the sash, after opening, moves freely on trolleys relative to the unopened part of the structure.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóoknoplast-patio-door-hst-motion-opening-schema-k
  • TermékcsaládWindows (PVC)
  • TermékcsoportHST MOTION
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2023-08-28
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPVC
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeLengyelország
  • Gyártás helyeLengyelország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAblakok - Csúsztató
  • IFC besorolásAblak
  • Uniclass 2015 kódEF_25_30
  • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névWindows
  • OmniClass szám23-17 13 00
  • OmniClass névWindows

Termék elérhetősége

Európa Észak-Amerika