Termékek közzététele
OKNOPLAST, patio door HST MOTION S, opening schema C
OKNOPLAST, patio door HST MOTION S, opening schema C
    OKNOPLAST

    OKNOPLAST, patio door HST MOTION S, opening schema C

    HST MOTION S.
    made for lightness

    Spectacularly large glazing fixed in an exceptionally visually light profile. Discover terrace doors that will provide you with spaciousness and freedom.

    Specifikáció
      • Lift-and-slide technology ensures stability and smooth operation of the system.
      • Narrower profiles mean more light in the room.*
      • Frame profile with a build depth of 194 mm, 5-chamber sash profile with a build depth of 82 mm.
      • ECO PASS threshold eliminates the communication barrier and maintains excellent thermal insulation.
      • Micro-ventilation achieved through a dedicated latch provides optimal air circulation.
      • New steel reinforcements ensure excellent stability and durability of the system.
      • Possibility to use burglary-resistant fittings in RC2 class.

      *Compared to HST PREMIUM terrace windows.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóoknoplast-patio-door-hst-motion-s-opening-schema-c
    • TermékcsaládWindows (PVC)
    • TermékcsoportHST MOTION S
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2026-01-21
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPVC
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeLengyelország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Csúsztató
    • IFC besorolásAblak
    • Uniclass 2015 kódEF_25_30
    • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névWindows
    • OmniClass szám23-17 13 00
    • OmniClass névWindows

    Termék elérhetősége

    Európa Észak-Amerika