Termékek közzététele
OKNOPLAST, window PILAR, fixed frame window
OKNOPLAST, window PILAR, fixed frame window
OKNOPLAST, window PILAR, fixed frame window
OKNOPLAST, window PILAR, fixed frame window
OKNOPLAST, window PILAR, fixed frame window
    OKNOPLAST

    OKNOPLAST, window PILAR, fixed frame window

    PILAR.
    created for balance

    Are you looking for balance in your life? PILAR is a window that combines aesthetics, functionality, and new technologies. Discover a groundbreaking window that breaks the mold.

    Specifikáció
      • Proprietary Design: A unique, proprietary profile carefully designed to combine excellent aesthetics with exceptional functionality.
      • Profile Specs: A 5-chamber Class A frame profile with a depth of 76 mm.
      • Aluminum Look: A modern finish that gives the window an exclusive, industrial appearance.
      • STV Technology: An innovative glass-bonding method that increases stability and improves durability.

      THERMAL TRANSMITTANCE
      Uw = 0.74 W/(m²K)*

      SOUND INSULATION RAITING
      Rw = 37 (-2; -7) dB**

      * For a reference window with 4/18/3/16/3 glass with Ug = 0.5 W/(m²K) and a Warmatec warm edge spacer.
      ** For a reference window measuring 1230 x 1480 mm with 4Xglass 4TF/18cAr/3/16cAr/3TF glass.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóoknoplast-window-pilar-fixed-frame-window
    • TermékcsaládWindows (PVC)
    • TermékcsoportPILAR
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2026-05-07
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPVC
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeLengyelország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Rögzített állványok
    • IFC besorolásAblak
    • Uniclass 2015 kódEF_25_30
    • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névWindows
    • OmniClass szám23-17 13 00
    • OmniClass névWindows

    Termék elérhetősége

    Európa Észak-Amerika