Termékek közzététele
OKNOPLAST, patio door PSK-Z, Pixel
OKNOPLAST

OKNOPLAST, patio door PSK-Z, Pixel

Optimum use of space, functional design and space saving. The large surface area of the glass allows for better insolation of the interior.

  • The lift&slide system and special fittings enable easy tilting and sliding of the sash up to a width of 1.6 m with minimal force.
  • Great freedom of use. 
  • Four anti-theft hooks to raise the safety standard.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóOKNOPLAST_Pixel_PSK-Z_Patio_Doors
  • TermékcsaládWindows (PVC)
  • TermékcsoportPSK-Z
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2020-02-04
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPVC
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeLengyelország
  • Gyártás helyeLengyelország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAblakok - Csúsztató
  • IFC besorolásAblak
  • UNSPSC névWindows
  • UNSPSC kód301716
  • Uniclass 2015 kódEF_25_30
  • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névWindows
  • OmniClass szám23-17 13 00
  • OmniClass névWindows
  • CSI UniFormat II kódB2020
  • CSI Uniformat II névExterior Windows

Termék elérhetősége

Európa Észak-Amerika