Termékek közzététele
OKNOPLAST, patio door PSK, Prolux
OKNOPLAST

OKNOPLAST, patio door PSK, Prolux

Optimum use of space, functional design and space saving. The large surface area of the glass allows for better insolation of the interior.

  • The lift&slide system and special fittings enable easy tilting and sliding of the sash up to a width of 1.6 m with minimal force.
  • Great freedom of use. 
  • Four anti-theft hooks to raise the safety standard.


Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóOKNOPLAST_Prolux_PSK_Patio_Doors
  • TermékcsaládWindows (PVC)
  • TermékcsoportPSK
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2020-03-30
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPVC
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeLengyelország
  • Gyártás helyeLengyelország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAblakok - Csúsztató
  • IFC besorolásAblak
  • UNSPSC névWindows
  • UNSPSC kód301716
  • Uniclass 2015 kódEF_25_30
  • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névWindows
  • OmniClass szám23-17 13 00
  • OmniClass névWindows
  • CSI UniFormat II kódB2020
  • CSI Uniformat II névExterior Windows

Termék elérhetősége

Európa Észak-Amerika