Termékek közzététele
OKNOPLAST, window PIXEL, fixed sash window
OKNOPLAST, window PIXEL, fixed sash window
    OKNOPLAST

    OKNOPLAST, window PIXEL, fixed sash window

    PIXEL
    VISIBLY MORE DESIGN

    A perfect combination of elegance, aesthetics and modern technology, providing up to 22%* more light in a room.

    • Slim and elegant 6-chamber frame and sash profiles in class A with a depth of 70 mm.
    • Original, slender and elegant profiles to highlight your interior.
    • Unique shape, 4° exterior angles and a glazing bead at a 90° angle.
    • Compared to classic profiles, larger glazing reduces the energy needed to heat the house by letting more heat through into the house.
    • State-of-the-art glass provides a greater amount of natural light indoors to make you feel better.
    • The original support system will complement any smart design with its large glazing, while also providing durability and trouble-free handling of windows.
    • Unique 45° gasket finish, taping to match the sash curvature, and special caps.

     * Average light gain for PIXEL glass with a moving post and centrally located handle as compared to standard window solutions with a moving post. 

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóWindow_fixed_wing
    • TermékcsaládWindows (PVC)
    • TermékcsoportPIXEL
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2019-03-21
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPVC
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeLengyelország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Rögzített állványok
    • IFC besorolásAblak
    • UNSPSC névWindows
    • UNSPSC kód301716
    • Uniclass 2015 kódEF_25_30
    • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névWindows
    • OmniClass szám23-17 13 00
    • OmniClass névWindows
    • CSI UniFormat II kódB2020
    • CSI Uniformat II névExterior Windows

    Termék elérhetősége

    Európa Észak-Amerika