Termékek közzététele
OKNOPLAST window PROLUX, single-sash window
OKNOPLAST window PROLUX, single-sash window
OKNOPLAST window PROLUX, single-sash window
    OKNOPLAST

    OKNOPLAST window PROLUX, single-sash window

    PROLUX 

    VISIBLY MORE LIGHT

    Our proprietary design of the PVC profile of the frame and sash, and increased glass panel area, provide 22%* more light than standard PVC windows.

    • 6-chamber sash and frames profiles with a depth of 70 mm.
    • The gaskets in the corners of the glazing bead are finished at the angle of 45°.
    • Thinner, more rounded wing.
    • Rounded glazing beads adapted to the shape of the profile.
    • The “FOUR Seasons” multi-step tilt regulation system provides four additional tilt positions of the sash.**
    • Highly efficient Warmatec thermal frames.**
    • The design facilitates ColorFull technology for stable colouring throughout the life cycle.**
    • 5 SMART OKNOPLAST control packages: basic, medium, smart home, smart home premium and smart home voice.**

    * Average light gain for PROLUX glass with a moving post and centrally located handle as compared to standard window solutions with a moving post. 

     ** Non-standard option.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóOknoplast_Prolux_single_window_triple_pane
    • TermékcsaládWindows (PVC)
    • TermékcsoportPROLUX
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-10-04
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPVC
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeLengyelország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Single Hung Windows
    • IFC besorolásAblak
    • UNSPSC névWindows
    • UNSPSC kód301716
    • Uniclass 2015 kódEF_25_30
    • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névWindows
    • OmniClass szám23-17 13 00
    • OmniClass névWindows
    • CSI UniFormat II kódB2020
    • CSI Uniformat II névExterior Windows

    Termék elérhetősége

    Európa Észak-Amerika