Termékek közzététele
OKNOPLAST window WINERGETIC PREMIUM PASSIVE, single-sash balcony window with a low threshold Win Step
OKNOPLAST

OKNOPLAST window WINERGETIC PREMIUM PASSIVE, single-sash balcony window with a low threshold Win Step

WINERGETIC PREMIUM PASSIVE

With additional thermal reinforcement and 3-chamber sealed glazing units, the window conforms to the requirements for passive buildings.

  • 7-chamber sash and frames profiles with a depth of 82 mm.
  • Original OKNOPLAST solution designed for passive houses.
  • SpaceBlock thermal reinforcement – sash reinforcement with a thinkness up to 1.75, insulated with polyurethane foam.
  • Original rounded profile shape from the outside.
  • The “FOUR Seasons” multi-step tilt regulation system provides four additional tilt positions of the sash.*
  • Highly efficient Warmatec thermal frames.*
  • Quadruple glazing.*
  • Additional gasket in the frame and sash.

* Non-standard option.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóOKNOPLAST_Winergetic_Premium_Passive_Single_Window_With_A_Treshold
  • TermékcsaládWindows (PVC)
  • TermékcsoportWINERGETIC
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-10-04
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPVC
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeLengyelország
  • Gyártás helyeLengyelország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAblakok - Single Hung Windows
  • IFC besorolásAblak
  • UNSPSC névWindows
  • UNSPSC kód301716
  • Uniclass 2015 kódEF_25_30
  • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névWindows
  • OmniClass szám23-17 13 00
  • OmniClass névWindows
  • CSI UniFormat II kódB2020
  • CSI Uniformat II névExterior Windows

Termék elérhetősége

Európa Észak-Amerika