Termékek közzététele
OKNOPLAST window WINERGETIC PREMIUM, single-sash window
OKNOPLAST

OKNOPLAST window WINERGETIC PREMIUM, single-sash window

WINERGETIC PREMIUM

Protects the house from heat loss. Thanks to its subtle profile, it enhances the aesthetics of the building's façade.

  • 7-chamber frame and sash profiles with an installation depth of 82 mm.
  • Advanced thermal insulation parameters.
  • Modern glazing packages made of 3mm thick glass.
  • Original profile shape rounded off from the outside.
  • Increased noise protection.
  • Additional gasket in the frame and sash.
  • Graded tilt FOUR Seasons.*
  • Highly efficient Warmatec thermal frames.*
  • Optional smart home solutions SMART OKNOPLAST, packages: basic, smart, smart home, smart home premium and smart home voice.*

* Non-standard option.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóOKNOPLAST_Winergetic_Premium_Single_Window
  • TermékcsaládWindows (PVC)
  • TermékcsoportWINERGETIC
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-10-04
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPVC
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeLengyelország
  • Gyártás helyeLengyelország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAblakok - Single Hung Windows
  • IFC besorolásAblak
  • UNSPSC névWindows
  • UNSPSC kód301716
  • Uniclass 2015 kódEF_25_30
  • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névWindows
  • OmniClass szám23-17 13 00
  • OmniClass névWindows
  • CSI UniFormat II kódB2020
  • CSI Uniformat II névExterior Windows

Termék elérhetősége

Európa Észak-Amerika