Termékek közzététele
OKNOPLAST, patio door PSK ATRIUM, Winergetic Standard
OKNOPLAST

OKNOPLAST, patio door PSK ATRIUM, Winergetic Standard

PSK ATRIUM

A new solution for terrace or garden exits. The large surface of the glass allows you to fill the interior with light and give it a unique character.

  • The pull and slide system allows the sash to be easily moved to a width of 1.6 m, creating a passageway light of more than 1.5 m.
  • Special hardware allows you to move large sashes with minimal force.
  • The hardware has special catches guiding the sash to the locked position by simply turning the handle.
  • Microventilation around the periphery of the sash. In the microventilation position, the sliding door remains locked and protected against invasive entry from the outside.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóOKNOPLAST_Winergetic_Standard_PSK_Atrium_Patio_Doors
  • TermékcsaládWindows (PVC)
  • TermékcsoportPSK ATRIUM
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2020-03-30
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPVC
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeLengyelország
  • Gyártás helyeLengyelország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAblakok - Csúsztató
  • IFC besorolásAblak
  • UNSPSC névWindows
  • UNSPSC kód301716
  • Uniclass 2015 kódEF_25_30
  • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névWindows
  • OmniClass szám23-17 13 00
  • OmniClass névWindows
  • CSI UniFormat II kódB2020
  • CSI Uniformat II névExterior Windows

Termék elérhetősége

Európa Észak-Amerika