Termékek közzététele
OLI 120 Plus - Sanitarblock SHT - MECHANICAL
OLI 120 Plus - Sanitarblock SHT - MECHANICAL
    OLI

    OLI 120 Plus - Sanitarblock SHT - MECHANICAL

    Easy and quick installation. Easy maintenance. Delayed opening Inlet Valve. Supports 400Kgs. Compatible with all wall-hung WC pan with shower toilet. Built-in or plasterboard wall installation. Dual flush 6/3 litre in-wall cistern
    Specifikáció
    • Wall Hung Preassembled structure for installation in front of masonry wall and finish in light wall, plasterboard wall and technical support rail for light wall
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító135980
    • TermékcsaládIn-Wall Flush Cisterns
    • TermékcsoportCistern
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-05-29
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1150
    • Szélesség (mm)500
    • Mélység (mm)126
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPolipropilén
    • Másodlagos anyagÖntöttvas
    • Tervezés helyePortugália
    • Gyártás helyePortugália
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Toilet Cisterns
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névPlumbing fixtures
    • UNSPSC kód3018

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika