Termékek közzététele
OLI 120 Plus - Block - MECHANICAL
OLI 120 Plus - Block - MECHANICAL
    OLI

    OLI 120 Plus - Block - MECHANICAL

    Easy and quick installation. Easy maintenance. Delayed opening Inlet Valve. Robust EPS block that completely encloses the cistern and allows for faster installation.
    Specifikáció
    • Wall Hung Flush cistern to be installed inside the wall and used in combination with floor standing sanitary applications
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító151339
    • TermékcsaládIn-Wall Flush Cisterns
    • TermékcsoportCistern
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-05-29
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)760
    • Szélesség (mm)475
    • Mélység (mm)144
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPolipropilén
    • Tervezés helyePortugália
    • Gyártás helyePortugália
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Toilet Cisterns
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névPlumbing fixtures
    • UNSPSC kód3018

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika