Termékek közzététele
OLIFLEX PPs Single Wall - FLEXIBLE PIPE WITH RUBBER SEALS L. 30 mt
OLI

OLIFLEX PPs Single Wall - FLEXIBLE PIPE WITH RUBBER SEALS L. 30 mt

PPs flexible pipe, CE certified product in according with EN 14471, is a system in plastic polymer "Polypropylene PPs" for removal of the combustion products from condensation boilers. Produced in 60-80-100-125-160 mm diameters. This new system, composed of circular modular elements, resists both positive pressure (5000 Pa - H1) and negative pressure (40 Pa depression). The OLIflex system is used principally for both the discharge of the products of combustion from condensation boilers and the removal of cooking fumes. In the first application the minimum operating temperature is T 120° and the product must guarantee a perfect seal against acidic condensation.
Specifikáció
  • EN 14471 - T120 H1 O W 2 O20 LI E UO
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóOL01500-pps-pipe-flexible-roll-chimney-Condensing-gas-boilers-Kitchen-Hood
  • TermékcsaládOLIFLEX PPs Single Wall - Flexible
  • TermékcsoportLINEAR PIPE ROLL L. 30 mt
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-07-02
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPolipropilén
  • Másodlagos anyagMűanyag
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Kémény

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika